Opublikuj swoje produkty
Okno o podwyższonej osi obrotu FYU-V P5 proSky | FAKRO
Okno o podwyższonej osi obrotu FYU-V P5 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Okno o podwyższonej osi obrotu FYU-V P5 proSky | FAKRO

    Okno dachowe o podwyższonej osi obrotu przeznaczone do montażu w dachach o kącie nachylenia od 20° do 65°. Konstrukcja okna wykonana została z najwyzszej jakości drewna sosnowego, trzykrotnie malowango lakierem poliuretanowym, tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę w kolorze białym na powierzchni ramy. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki).

    Okno otwierane obrotowo lecz oś obrotu umieszczona jest powyżej połowy wysokości okna przez co nawet wysoka osoba może podejść do krawędzi otwartego okna. Dolna część skrzydła pełni rolę okna klapowego, a górna stanowi dodatkowe doświetlenie. Skrzydło przy obrocie o kąt od 0 do 40° podtrzymywane jest przez innowacyjny mechanizm wspomagający, który pozwala pozostawić otwarte skrzydło w dowolnej pozycji w tym zakresie.

    Jedyne okna dachowe na rynku, które po zamontowaniu w dachu o nachyleniu 39 - 43˚ spełniają warunki normy DIN 5034-1, zgodnie z którymi dolna krawędź okna ma być na wysokości do 95 cm, a górna krawędź okna na wysokości minimum 220 cm od podłogi.

    Opis
    • Współczynnik Uw: 0.97 W/m²K

      Współczynnik Ug: 0.5 W/m²K

      Współczynnik Rw: 33 dB

      Zestaw szybowy: 4H-10-4H-8-33.2

      Szyba zewnętrzna hartowana

      Typ nawiewnika: automatyczny V40P

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyraised_axis_fyu_v_p5
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuWindows with raised axis of rotation
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings