Opublikuj swoje produkty
Okno o podwyższonej osi obrotu FYW-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO
Okno o podwyższonej osi obrotu FYW-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Okno o podwyższonej osi obrotu FYW-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO

    • Okno o podwyższonej osi obrotu fabrycznie wyposażone w urządzenia (centralka, siłownik i transformator) umożliwiające jego zdalne otwieranie i zamykanie oraz sterowanie dodatkami za pomocą pilota (sprzedawany oddzielnie). Wyposażone w czujnik deszczu, który automatycznie uruchamia funkcję zamykania skrzydła podczas opadów. Posiada styki na ościeżnicy umożliwiające łatwe zamontowanie elektrycznych akcesoriów.
    • Łatwe podłączenie do sieci elektrycznej 230V.
    • Komfortowa obsługa okna za pomocą pilota. Przekręcając klamkę o 90° rozłączamy skrzydło z siłownikiem.
    • Automatyczny nawiewnik V40P.
    • Standardowo wyposażone w energooszczędny pakiet szybowy U5.
    • Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe.
    • Okno działające w bezprzewodowym protokole transmisji danych Z-Wave.
    • Sterowane za pomocą pilota, którego należy dokupić oddzielnie.
    • Okno Z-Wave współpracuje z produktami FIBARO, Vera, Zipato za pomocą bramki internetowej. Możliwość stworzenia inteligentnego domu i sterowanie głosowe.
    • Zakres montażu 15-90°.
    • Okna Z-Wave w wersji PVC są dostepne na specjalne zamówienie.
    • Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze białym.
    • Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki).
    Opis
    • Współczynnik Uw: 0.97 W/m²K

      Współczynnik Ug: 0.5 W/m²K

      Współczynnik Rw: 33 dB

      Zestaw szybowy: 4H-10-4H-8-33.2

      Szyba zewnętrzna hartowana

      Typ nawiewnika: automatyczny V40P

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyraised_axis_fyw_v_p5_z_wave
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuWindows with raised axis of rotation
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings