Opublikuj swoje produkty
Okna wyłazowe termoizolacyjne FWP U3 | FAKRO
Okna wyłazowe termoizolacyjne FWP U3 | FAKRO
Okna wyłazowe termoizolacyjne FWP U3 | FAKRO
Okna wyłazowe termoizolacyjne FWP U3 | FAKRO
Okna wyłazowe termoizolacyjne FWP U3 | FAKRO
Okna wyłazowe termoizolacyjne FWP U3 | FAKRO
Okna wyłazowe termoizolacyjne FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Okna wyłazowe termoizolacyjne FWP U3 | FAKRO

    Okno wyłazowe FWP z możliwością zmiany stron otwierania, wyposażone jednokomorowy pakiet szybowy U3, przeznaczone do ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,3 W/m²K

      Współczynnik Ug: 1,0 W/m²K

      Współczynnik Rw: 33 dB

      Zestaw szybowy: 4H-16-4T

      Szyba zewnętrzna hartowana

      Typ nawiewnika: automatyczny V40P

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyroof_access_window_fwp_u3
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuRoof access windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings