Opublikuj swoje produkty
Wyłaz dachowy WLI | FAKRO
Wyłaz dachowy WLI | FAKRO
    FAKRO

    Wyłaz dachowy WLI | FAKRO

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)
    Wyłaz dachowy standard o klapowej konstrukcji z aluminiowym skrzydłem otwieranym na bok. W pakiecie szybowym o grubości 16 mm zastosowano szyby hartowane o podwyższonej odporności na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyroof_access_wli
    • Rodzina produktuRoof access
    • Grupa produktuRoof access
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings