Opublikuj swoje produkty
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
    FAKRO

    USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO

    The main purpose of the fixed skylight is to take advantage of natural light. Natural light in a home increases the comfort of living and positively influences health.

     

    Features:

     

    - suitable for roof pitches between 15°-85°

     

    - low-emission and heat-reflecting double glazed glass

     

    - warm spacer increases condensation resistance

     

    - perimeter gasket underneath the frame

     

    - range of internal and external accessories available

     

    - internal gasket system to collect and drain any possible condensation water to the outside

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyusa_premium_deck_mounted_skylight_fxc_g33
    • Rodzina produktuSkylights
    • Grupa produktuDeck mounted fixed skylights
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights