Opublikuj swoje produkty
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    "Alumium Decorative Louvers: Litewood series • Louver panels are pre-coated in wooden finish • Louver panels are roll formed finish • Snap system are easy to install • Panels do not required screws to install on the carriers • Suitable for internal are external application • 10 years warranty"
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFameline_Decorative-Louver_Litewood
    • Rodzina produktuDecorative-Louvers
    • Grupa produktuLitewood-Panel
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6000
    • Szerokość (mm)25
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)2.12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings

    Dostępny w krajach:

    Azja