Opublikuj swoje produkty
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box design, manufactured from extruded aluminium, with dimensions of 20x50 mm. It is designed to provide external shading, sunlight blocking, and ventilation. It can be installed both vertically and horizontally. Additionally, the gaps between the blades can be adjusted to meet specific requirements. (Recommended areas: machinery room, terrace, CDU shading)
    Opis
    • Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box-shaped design, measuring 20x50 mm. Installed with a panel spacing of 50 mm, attached to aluminum frame brackets. Drilled holes for securing the panels with water-resistant aluminum caps. Provides the desired design for external shading systems, blocking sunlight, and ventilation.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFameline_Sun-Louver_Tube-2050RT
    • Rodzina produktuSun-Louvers
    • Grupa produktuTube
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6000
    • Szerokość (mm)20
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)1.82
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings

    Dostępny w krajach:

    Azja