Opublikuj swoje produkty
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta

    TERRATEX Terracotta

    "Terracotta is a strong and highly durable building material that is environmentally friendly. It is made by mixing natural clay and water without the use of chemical additives like fiber to increase its strength."
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTERRATEX_Terracotta
    • Rodzina produktuPanel
    • Grupa produktuTerracotta
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)22
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBrick
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)31
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors

    Dostępny w krajach:

    Azja