Opublikuj swoje produkty
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards

    Hardie® Trim Boards

    Hardie® Trim Boards

    Form meets function at every intersection with Hardie® Trim boards. With an authentic look, Hardie® Trim boards provide design flexibility for columns, friezes, doors, windows and other accent areas. With higher performance to withstand damage from the elements compared to wood trim, Hardie® Trim is the perfect option for a long-lasting home. Hardie® Trim is a low-maintenance and durable accent for your exterior — adding an extra component of beauty to your home.

    Skontaktuj się z James Hardie USA

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjh-hardietrim
    • Rodzina produktuWalls
    • Grupa produktuWall Specialties and Trim
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-11-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSiding
    • OmniClass Number23-15 15 31
    • OmniClass TitleWall Specialties and Trim
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone