Opublikuj swoje produkty
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    The compact and minimalist NINFA 50-N glass railing is the new technology from Faraone, ideal for residential and wall installations both indoors and outdoors. Unlike the other profiles in the Ninfa 6 series, the Ninfa 50-N profile does not use the RS system for to adjust the glass, but rather a register with a polycarbonate presser.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNinfa50N
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuNinfa - high performance glass railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing