Opublikuj swoje produkty
END CAP without power white

END CAP without power white

Closing HEAD without power supply white
Opis
  • Reference: 01991101

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8019163907356

    Tariff Item: 8536901000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1121

    IP: 20

    Length: 36

    Depth: 33

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 62

    Individual box width (MM): 125

    Length individual box (MM): 125

    Volume Box Ind. Trawl: 2.4E-5

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.31

    PCS: 300

    Net weight consolidated item: 0,03

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny01991101_-_END-CAP-without-power-white
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe