Opublikuj swoje produkty
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m

    TRACK black triphasic recessed 2m

    Three-phase recessed track 2m long. Black color.
    Opis
    • Reference: 01997202

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776179264

      Tariff Item: 8536901000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 1121

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 32

      Length: 2000

      Depth: 53

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,85

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny01997202_-_track-black-triphasic-recessed-2m
    • Rodzina produktuArchitectural
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC000101
    • Nazwa ETIMLight-track
    • UNSPSC nameTrack lighting
    • UNSPSC code39111508
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting tracks
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 21 17
    • OmniClass TitleLighting Tracks
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL