Opublikuj swoje produkty
KOBO white downlight 15W 2700K CRI90  90° IP65

KOBO white downlight 15W 2700K CRI90 90° IP65

KOBO is an IP65 white downlight for general lighting, with a color temperature of 2700K, a CRI90 and a power of 15W. This downlight is ideal for lighting hospitals, clinics, gyms and even spas.
Opis
  • Reference: 035592791-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776535640

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0354

    IP: 65

    Type: II

    Power max (W): 15

    Voltage: 110V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny035592791-110_-_KOBO-white-downlight-15W-2700K-CRI90--90deg-IP65
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuRecessed Lamp
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe