Opublikuj swoje produkty
VIA Grey surface PRISMATIC 84CM 17W 3000K

VIA Grey surface PRISMATIC 84CM 17W 3000K

VIA is a gray multifunction luminaire that can be installed either as a pendant or as a surface. Ideal luminaire to illuminate work environments. With a color temperature of 3000K, this luminaire allows you to create pleasant and welcoming atmospheres. 84cm version. To achieve perfect visual comfort, the micro prismatic diffuser is available. To achieve perfect visual comfort, the micro prismatic diffuser is available.
Opis
  • Reference: 041000603U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776173194

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prism

    IP: 20

    Power max.(W): 18W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1500lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 855

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 860

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004838

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.55

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,35

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny041000603U_-_VIA-Grey-surface-PRISMATIC-84CM-17W-3000K
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuRecessed Lamp
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)135
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit