Opublikuj swoje produkty
VIA L Surface 3000K 400mA black DALI

VIA L Surface 3000K 400mA black DALI

VIA EVOLUTION L is a black surface-mounted luminaire with a color temperature of 3000K with CRI80, 400mA and a DALI control system. You can use it to create L configurations on the surface VIA EVOLUTION.
Opis
  • Reference: 041009612D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776531932

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15W

    Maximum driver info: 400mA CC

    Lumens max: 1329lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 110

    Total height: 68

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny041009612D-110_-_VIA-L-Surface-3000K-400mA-black-DALI
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuLinear Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Waga netto (kg)1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted