Opublikuj swoje produkty
ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader
ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader
ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader

    ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader

    ETERNA is a collection of lamps for interior lighting designed by Lucid. This wall light with a reader on the left and a beige screen has a simple and classic style. ETERNA is a designer series designed for lighting hotels and restaurant or business projects in general.
    Opis
    • Reference: 24007-11

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233591

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2400

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 1

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 470

      Length: 70

      Depth: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,01634

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,0475

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,96

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24007-11_-_eterna-left-chrome-beige-table-lamp-with-reader
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL