Opublikuj swoje produkty
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp

    MAGMA white and silver pendant lamp

    Light up your home with this contemporary pendant made of fiberglass. Now also customizable MAGMA.
    Opis
    • Reference: 28398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776016415

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 622

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2325

      Length: 700

      Depth: 700

      Total diameter: 700

      Canopy diameter: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 560

      Individual box width (MM): 730

      Length individual box (MM): 730

      Volume Box Ind. Trawl: 0.250463

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.2

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 6.15

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28398_-_magma-p-white-and-silver-pendant-lamp
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSUSPENSION
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFiberglass
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL