Opublikuj swoje produkty
LAO Black table lamp
LAO Black table lamp
LAO Black table lamp

    LAO Black table lamp

    LAO is a collection of home lighting designed by Nahtrang. Minimalist table luminaire designed for spaces where it is necessary to incorporate a point of light.
    Opis
    • Reference: 29047

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776142855

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1114521

      Fixing: Table

      Series: 2903

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00163

      IP: 20

      Power max.(W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 400lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 430

      Length: 80

      Depth: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 440

      Individual box width (MM): 95

      Length individual box (MM): 17

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000711

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.28

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 1.088

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny29047_-_lao-led-black-table-lamp
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyABS
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL