Opublikuj swoje produkty
TAKI Light kit black Ø150

TAKI Light kit black Ø150

TAKI is a Ø150 black CCT dimmable light kit. Its lighting source is dimmable LED included.
Opis
  • Reference: 3L004

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776356382

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Serie: 0060

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    Power max (W): 20

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 831

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,30

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3L004_-_TAKI-Light-kit-black-150
  • Rodzina produktuFan
  • Grupa produktuLIGHT KIT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)30
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe