Opublikuj swoje produkty
Accessory copper downrod 800mm Ø26 for JUST DECO COPPER

Accessory copper downrod 800mm Ø26 for JUST DECO COPPER

This colored fan extension post has a length of 800mm, a diameter of Ø26 and is designed as a complement to the JUST FAN XS, JUST FAN M, DECO FAN M and COPPER FAN M ceiling fans.
Opis
  • Reference: 3T082003

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776366565

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 3400

    Body finish: Copper

    Length: 800

    Total diameter: 26

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002325

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,84

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3T082003_-_Accessory-copper-downrod-800mm-26-for-JUST-DECO-COPPER
  • Rodzina produktuFan
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)84
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe