Opublikuj swoje produkty
Accessory satin nickel downrod 900mm Ø21 for LANTAU DC LED

Accessory satin nickel downrod 900mm Ø21 for LANTAU DC LED

This satin nickel fan extension post has a length of 900mm, a diameter of Ø21 satin nickel and is designed as a complement to the LANTAU DC LED ceiling fan.
Opis
  • Reference: 3T091610

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776366886

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 3400

    Body finish: Satin Nickel

    Length: 900

    Total diameter: 21

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,94

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3T091610_-_Accessory-satin-nickel-downrod-900mm-21-for-LANTAU-DC-LED
  • Rodzina produktuFan
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)94
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe