Opublikuj swoje produkty
CORB White table lamp GU10+USB
CORB White table lamp GU10+USB
CORB White table lamp GU10+USB

    CORB White table lamp GU10+USB

    CORB is a wall luminaire designed for bedroom lighting and restaurant or business projects in general, such as hotel rooms. This white wall light made of steel can be oriented. It has a USB input.
    Opis
    • Reference: 40135

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231986

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4013

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 170

      Length: 100

      Depth: 115

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 215

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003161

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.481

      PCS: 100

      Net weight consolidated item: 0.37

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny40135_-_corb-white-table-lamp-gu10-usb
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL