Opublikuj swoje produkty
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp

    STAN 2L Black wall lamp

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    Black wall lamp made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser. STAN is a series of indoor luminaires that provide uniform light.
    Opis
    • Reference: 43751

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179721

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 225

      Length: 60

      Depth: 72

      Total diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 245

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 75

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001378

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.545

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0.41

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny43751_-_stan-black-wall-lamp-2l
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL