Opublikuj swoje produkty
NESO Track pendant/surface 2 meter DALI
NESO Track pendant/surface 2 meter DALI

    NESO Track pendant/surface 2 meter DALI

    NESO series surface rail. NESO is a family of architectural range that you can create according to the needs of your project or business. It measures 2m. This track is intended for use with projectors with a DALI system.
    Opis
    • Reference: 5020110202D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181885

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 24V DC

      Total height: 76

      Length: 2000

      Depth: 39

      Related accessory: 5020200102

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 2040

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0204

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3,30

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5020110202D_-_neso-track-pendant-surface-2-meter-dali
    • Rodzina produktuArchitectural
    • Grupa produktuLinear Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC000101
    • Nazwa ETIMLight-track
    • UNSPSC nameTrack lighting
    • UNSPSC code39111508
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting tracks
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 21 17
    • OmniClass TitleLighting Tracks
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL