Opublikuj swoje produkty
NESO Accessory box for driver
NESO Accessory box for driver
NESO Accessory box for driver

    NESO Accessory box for driver

    Box for controller of the NESO technical family.
    Opis
    • Reference: 5020210002

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181946

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 5010

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 76

      Length: 504

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 110

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 540

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004158

      Gross weight of box Ind. Trawl: 10

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 1,00

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5020210002_-_neso-accessory-box-for-driver
    • Rodzina produktuArchitectural
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 21
    • OmniClass TitleAccessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL