Opublikuj swoje produkty
NESO Accessory inner corner white

NESO Accessory inner corner white

Accessory to change the plane of the white NESO rail structure. Inside.
Opis
  • Reference: 5020211201

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252424

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    IP: 20

    Voltage: 24V DC

    Total height: 123

    Length: 123

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 95

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 195

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.685

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,50

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5020211201_-_NESO-Accessory-inner-corner-white
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuLinear Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)50
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted