Opublikuj swoje produkty
NESO Accessory outer corner
NESO Accessory outer corner
NESO Accessory outer corner

    NESO Accessory outer corner

    Accessory to change the plane of the NESO rail structure. Abroad.
    Opis
    • Reference: 5020211302

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182042

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 123

      Length: 123

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.595

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,40

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5020211302_-_neso-accessory-outer-corner
    • Rodzina produktuArchitectural
    • Grupa produktuLinear Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 21
    • OmniClass TitleAccessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL