Opublikuj swoje produkty
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp

    SNAP White wall lamp

    Wall light version of the SNAP collection made of steel and with LED technology. This contemporary white wall light will provide you with quality lighting for studying or reading.
    Opis
    • Reference: 57402

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231757

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5740

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 140

      Length: 185

      Depth: 250

      Base diameter: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 280

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008512

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.73

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.5

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny57402_-_snap-white-wall-lamp
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL