Opublikuj swoje produkty
NESO SLIM Black LINE30 2700K

NESO SLIM Black LINE30 2700K

NESO SLIM LINE is a luminaire from the NESO SLIM family. It is integrated into the rail thanks to magnets. It measures 30cm.
Opis
  • Reference: 6010492702

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776361850

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 6W

    Lumens max: 322lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 100°

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0207

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.9

    Net weight consolidated item: 0,16

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6010492702_-_NESO-SLIM-Black-LINE30-2700K
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuLinear Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Waga netto (kg)16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted