Opublikuj swoje produkty
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp

    TILA Black table lamp

    TILA is a wall light designed by Estudi Ribaudí designed for lighting the bedroom or reading spaces. Its structure, made of steel, allows you to leave a book or a magazine. The light beam of this black Nordic style wall light is fully adjustable. It can be installed with or without the cable visible.
    Opis
    • Reference: 62361

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776224667

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6236

      Screen material: Steel

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27 G45

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 460

      Length: 145

      Depth: 180

      Accessories included in the box: Cable negro 1.5m con clavija

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 225

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 560

      Volume Box Ind. Trawl: 0.02187

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.3

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny62361_-_tila-black-table-lamp
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL