Opublikuj swoje produkty
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp

    SUMBA Black/rattan table lamp

    SUMBA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab with rattan as the protagonist. This black wall light with rattan shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Opis
    • Reference: 64307-71

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245105

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2001

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 210

      Length: 210

      Depth: 210

      Total diameter: 210

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,015192

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.94

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.846

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny64307-71_-_sumba-black-rattan-table-lamp
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL