Opublikuj swoje produkty
CONGA Black/black table lamp
CONGA Black/black table lamp
CONGA Black/black table lamp

    CONGA Black/black table lamp

    CONGA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This black table luminaire with black fabric shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Opis
    • Reference: 64311-06

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235632

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 6433

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 485

      Length: 250

      Depth: 250

      Base diameter: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,022762

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.11

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.97

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny64311-06_-_conga-black-black-table-lamp
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
    Albania
    Afganistan
    Anguilla
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Andora
    Arabia Saudyjska
    Antigua i Barbuda
    Angola
    Boliwia
    Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brazylia
    Fidżi
    Belgia
    Azerbejdżan
    Bahamy
    Botswana
    Chile
    Guam
    Białoruś
    Bahrajn
    Barbados
    Burkina Faso
    Ekwador
    Kiribati
    Bośnia i Hercegowina
    Bangladesz
    Belize
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Mariany Północne
    Bułgaria
    Bhutan
    Bermudy
    Czad
    Gujana
    Mikronezja
    Chorwacja
    Brunei Darussalam
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Nauru
    Cypr
    Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
    Curaçao
    Dżibuti
    Kolumbia
    Niue
    Czarnogóra
    Chiny
    Dominika
    Egipt
    Paragwaj
    Norfolk
    Czechy
    Filipiny
    Dominikana
    Erytrea
    Peru
    Nowa Kaledonia
    Dania
    Gruzja
    Grenada
    Etiopia
    Surinam
    Nowa Zelandia
    Estonia
    Hongkong
    Grenlandia
    Gabon
    Urugwaj
    Palau
    Finlandia
    Indie
    Gwadelupa
    Gambia
    Wenezuela
    Papua-Nowa Gwinea
    Francja
    Indonezja
    Gwatemala
    Ghana
    Pitcairn
    Gibraltar
    Irak
    Haiti
    Gwinea
    Polinezja Francuska
    Grecja
    Iran
    Holandia Karaibska
    Gwinea Bissau
    Samoa
    Guernsey
    Izrael
    Honduras
    Gwinea Równikowa
    Samoa Amerykańskie
    Hiszpania
    Japonia
    Jamajka
    Kamerun
    Timor Wschodni
    Holandia
    Jemen
    Kajmany
    Kenia
    Tokelau
    Irlandia
    Jordania
    Kanada
    Komory
    Tonga
    Islandia
    Kambodża
    Kostaryka
    Kongo
    Tuvalu
    Jersey
    Katar
    Kuba
    Lesotho
    Vanuatu
    Liechtenstein
    Kazachstan
    Martynika
    Liberia
    Wallis i Futuna
    Litwa
    Kirgistan
    Meksyk
    Libia
    Wyspy Cooka
    Łotwa
    Korea Północna
    Montserrat
    Madagaskar
    Wyspy Marshalla
    Luksemburg
    Korea Południowa
    Nikaragua
    Majotta
    Wyspy Salomona
    Macedonia Pólnocna
    Kuwejt
    Panama
    Malawi
    Malta
    Laos
    Portoryko
    Mali
    Man
    Liban
    Saint Kitts i Nevis
    Maroko
    Mołdawia
    Makau
    Saint Lucia
    Mauretania
    Monako
    Malediwy
    Saint Martin
    Mauritius
    Niemcy
    Malezja
    Saint Vincent i Grenadyny
    Mozambik
    Norwegia
    Mongolia
    Salwador
    Namibia
    Polska
    Myanmar (Birma)
    Sint Maarten
    Niger
    Portugalia
    Nepal
    Stany Zjednoczone
    Nigeria
    Rosja
    Oman
    Trynidad i Tobago
    Republika Południowej Afryki
    Rumunia
    Pakistan
    Turks i Caicos
    Republika Środkowoafrykańska
    San Marino
    Palestyna
    Wspólnota Saint-Barthélemy
    Reunion
    Serbia
    Singapur
    Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
    Rwanda
    Słowacja
    Sri Lanka
    Wyspy Dziewicze
    Sahara Zachodnia
    Słowenia
    Syria
    Senegal
    Svalbard
    Tadżykistan
    Seszele
    Szwajcaria
    Tajlandia
    Sierra Leone
    Szwecja
    Tajwan
    Somalia
    Ukraina
    Turcja
    Suazi
    Watykan
    Turkmenistan
    Sudan
    Węgry
    Uzbekistan
    Sudan Południowy
    Wielka Brytania
    Wietnam
    Święta Helena
    Włochy
    Wyspa Bożego Narodzenia
    Tanzania
    Wyspy Alandzkie
    Wyspy Kokosowe
    Togo
    Wyspy Owcze
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Tunezja
    Uganda
    Wybrzeże Kości Słoniowej
    Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
    Wyspy Zielonego Przylądka
    Zambia
    Zimbabwe
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit