Opublikuj swoje produkty
CONGA S Black/black table lamp
CONGA S Black/black table lamp

    CONGA S Black/black table lamp

    CONGA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This mini black table luminaire with black fabric shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Opis
    • Reference: 64317-03-US

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776420496

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Serie: 6433

      Body material: Steel

      Screen material: Textile

      Body finish: Black

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 15

      Hertz: 60Hz

      Light source: E26

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Voltage: 120V

      Additional rods included in the box: No

      Net weight consolidated item: 0,01

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny64317-03-US_-_CONGA-S-Black-black-table-lamp
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe