Opublikuj swoje produkty
MITIC Beige wall lamp

MITIC Beige wall lamp

Contemporary style wall lamp for interior lighting made of metal and fabric lampshade.
Opis
  • Reference: 68420

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776684201

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 1075

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 360

    Length: 250

    Depth: 180

    Base diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 259

    Individual box width (MM): 271

    Length individual box (MM): 270

    Volume Box Ind. Trawl: 0.018951

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1,00

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny68420_-_MITIC-Beige-wall-lamp
  • Rodzina produktuINDOOR
  • Grupa produktuSurface
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)100
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne