Opublikuj swoje produkty
MAMBO 450 Black/rattan pendant lamp with plug
MAMBO 450 Black/rattan pendant lamp with plug

    MAMBO 450 Black/rattan pendant lamp with plug

    MAMBO is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This black pendant lamp with rattan shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects. 450mm screen version. This is the pendant option with a plug and 5 meters of cable. The hook is included.
    Opis
    • Reference: 68604-49

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776242203

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6432

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 5358

      Length: 450

      Depth: 450

      Total diameter: 450

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,070463

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.67

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.37

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny68604-49_-_mambo-black-rattan-pendant-lamp-o450-with-plug
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSUSPENSION
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL