Opublikuj swoje produkty
DART RCT Recessed box
DART RCT Recessed box

    DART RCT Recessed box

    Recessed box to install the DART RCT LED recessed lights (Ref.70277 and 70278).
    Opis
    • Reference: 70281

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183445

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7033

      Total height: 80

      Length: 190

      Depth: 57

      Including Flush box: Yes

      Cutting Measure: 160x65

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 90

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 200

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00162

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.234

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.084

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny70281_-_recessed-box-dart-2
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 21
    • OmniClass TitleAccessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL