Opublikuj swoje produkty
SAIGON OUT T70 Grey/brown spike
SAIGON OUT T70 Grey/brown spike
SAIGON OUT T70 Grey/brown spike

    SAIGON OUT T70 Grey/brown spike

    SAIGON is a collection of designer lamps by Nahtrang for outdoor lighting. It is characterized by simplicity and pure forms. This is the 1m brown T70 display stake. The screen is made of textilene, a high-quality material that resists temperature changes very well.
    Opis
    • Reference: 71575P-06

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236509

      Tariff Item: 94059190

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 7158

      Screen material: Textilene

      Diffusor material: PEMD

      Screen finish: Brown

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Brown

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1370

      Length: 670

      Depth: 670

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,180861

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,25

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3,75

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71575P-06_-_saigon-grey-brown-spike-1m-t70
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuSurface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL