Opublikuj swoje produkty
SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap
SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap
SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap

    SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap

    SAIGON is a collection of designer lamps by Nahtrang for outdoor lighting. It is characterized by simplicity and pure forms. This is the pendant lamp with W70 shade with brown cap. The screen is made of synthetic wicker.
    Opis
    • Reference: 71579C-07

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236615

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 7158

      Screen material: Synthetic wicker

      Diffusor material: PEMD

      Screen finish: Brown

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Brown

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 680

      Length: 680

      Depth: 680

      Canopy diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,17381

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.78

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4.063

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71579C-07_-_saigon-grey-brown-pendant-lamp-w70-cone-cap
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuSuspension
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL