Opublikuj swoje produkty
KASP Wall lamp accessory
KASP Wall lamp accessory

    KASP Wall lamp accessory

    With this accessory for KASP you can transform the beacons (ref. 71913 and 71912) into a contemporary wall light.
    Opis
    • Reference: 71914

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776240285

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7193

      IK: 06

      Total height: 60

      Length: 150

      Depth: 182

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 160

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002128

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.2

      PCS: 312

      Net weight consolidated item: 0.19

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71914_-_kasp-wall-lamp-accessory
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 21
    • OmniClass TitleAccessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL