Opublikuj swoje produkty
BLUB'S Dark grey pendant lamp
BLUB'S Dark grey pendant lamp
BLUB'S Dark grey pendant lamp

    BLUB'S Dark grey pendant lamp

    BLUB'S is a contemporary style pendant luminaire for outdoor lighting, made of aluminum and opal polycarbonate.
    Opis
    • Reference: 74427C-03

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238442

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 74402

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17437

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1550

      Length: 260

      Depth: 260

      Canopy diameter: 75

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,015056

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.04

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny74427C-03_-_blubs-dark-grey-pendant-lamp
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuSuspension
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL