Opublikuj swoje produkty
DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W

DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W

UNIVERSAL DRIVER 24Vdc 1-20 (10) W
Opis
  • Reference: 98324020U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776171008

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 19

    Length: 146

    Depth: 55

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 0,13

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny98324020U_-_DRIVER-UNIVERSAL-24Vdc-1-20-10-W
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuDRIVERS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe