Opublikuj swoje produkty
FUENTE 24VDC 180W

FUENTE 24VDC 180W

POWER SUPPLY 24VDC 180W
Opis
  • Reference: 98324180

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776236820

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 180W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 35

    Length: 345

    Depth: 50

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,10

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny98324180_-_FUENTE-24VDC-180W
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuDRIVERS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe