Opublikuj swoje produkty
Wall Plug
Wall Plug
Wall Plug
    Fibaro

    Wall Plug

    FIBARO Wall Plug is the smallest and most attractive device of this type available in the world. Its modern design perfectly fits in with any interior design.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywall_plug
    • Rodzina produktuSensors
    • Grupa produktuFibaro sensors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)43
    • Szerokość (mm)43
    • Głębokość (mm)64
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Controls and Relays
    • OmniClass Number23-35 35 00
    • OmniClass TitleElectrical Contactors