Opublikuj swoje produkty
Pico Line-Powered Wireless Control
Pico Line-Powered Wireless Control
Pico Line-Powered Wireless Control

    Pico Line-Powered Wireless Control

    The Pico line-powered wireless control is a flexible and

    easy-to-use device that allows the user to control Lutron

    wireless load-control devices from anywhere line voltage

    power is present in the space. This control requires

    connection to line voltage for power, but needs no wires

    for communication.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Specifications

      Regulatory Approvals

      • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001:2015

      • cULus

      • FCC Certified (U.S.A.)

      • IC Certified (Canada)

      • IFETEL Certified (Mexico)

      • NOM (Mexico)

      Power

      • 120–277 V~ 50/60Hz

      • Maximum power consumption 0.5 W

      System Communication and Capacity

      • Communicates using Radio Frequency (RF) at

      431 MHz to 437 MHz.

      • Thousands of system addresses prevent interference

      between systems.

      • Can be assigned to control lighting and receptacle

      control devices that are within a range of 30 ft (9 m)

      through walls and 60 ft (18 m) line-of-sight.

      • Range can be extended by use of a Vive hub.

      Environment
      • Ambient operating temperature:
      32 ˚F to 104 ˚F (0 ˚C to 40 ˚C)
      • Maximum 90% non-condensing relative humidity
      • Indoor use only
      Warranty
      • 1 Year Limited Warranty
      For additional Warranty information, please visit
      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/
      369-119_Wallbox_Warranty.pdf

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-vive-pico-line-powered
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuVive by Lutron
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.69
    • Szerokość (cale)2.96
    • Głębokość (cale)1.44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone