Opublikuj swoje produkty
FIBRANxps ETICS GF
FIBRAN

FIBRANxps ETICS GF

FIBRANxps ETICS GF, é uma placa de isolante térmico em espuma rígida de poliestireno expandido extrudido (XPS). Tem uma estrutura de células fechadas e é fabricada em conformidade com processos certificados segundo a Norma Europeia EN 13164 - “Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios - Produtos manufacturados de espuma de poliestireno extrudido (XPS) - Especificação”. As placas de FIBRANxps ETICS GF apresentam-se sem pele de extrusão em ambas as faces, com textura gofrada e com encaixes de bordo tipo reto, i.e., com perfil em ‘I’.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyETICS-GF
  • Rodzina produktuFIBRANxps
  • Grupa produktuParedes
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)1250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Materiał dodatkowyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Zaprojektowano wGrecja
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)2.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014