Opublikuj swoje produkty
Prefabricated element of foundation-F

Prefabricated element of foundation-F

F-element is ideally suited for brick facades with homogeneous wall or wooden frame. Bottom plate of S200 or S300.
Opis
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm, Height: 300 and 400 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF-element
  • Rodzina produktuElement of foundation and Foam insulation board
  • Grupa produktuInsulated prefabricated element of foundation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-06
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)583
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEPS - polistyren ekspandowany
  • Materiał dodatkowyTynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG020500
  • Nazwa ETIMBuilding - insulation material
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal and Moisture Protection
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS