Opublikuj swoje produkty
Insulated prefabricated reinforced beam 350-double height

Insulated prefabricated reinforced beam 350-double height

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Opis
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 350 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyIsolerbalk_Exakt_350-tva_skift
  • Rodzina produktuBlocks and Bricks
  • Grupa produktuInsulated prefabricated reinforced beam
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)397
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExpanded clay
  • Materiał dodatkowyEPS - polistyren ekspandowany
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
  • Klasyfikacja IFCBelka
  • UNSPSC nameBeams
  • UNSPSC code301017
  • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriptionBeams
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 19 17
  • OmniClass TitlePrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls