Opublikuj swoje produkty
High density block

High density block

Higher compressive strength and density than Basic blocks. Usually used for walls and wall parts when high strength and better sound reduction are required.
Opis
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMassivblock
  • Rodzina produktuBlocks and Bricks
  • Grupa produktuNon-insulated block
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)590
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExpanded clay
  • Materiał dodatkowyCement
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAggregate concrete blocks
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls