Opublikuj swoje produkty
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Finnfoam is an exceptionally diverse thermal insulation material. The same, regular insulation boards are suitable for numerous applications and purposes – from ground frost protection to foundations, sub-floors, roofs, walls, etc.
  • Normal board 600x2,500 mm = 1.50 m2
  • Renovation board:600x2,600 mm = 1.56 m2
  • Special lengths available upon order.
  • Useful dimensions of half-interfitting boards: 585x2,485 mm = 1.45 m
  • Thickness options: 20 mm–120 mm
  • Fire classification: F
  • Material: Extrusion-compressed polystrene
  • Cell structure: Closed, does not absorb water
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUS04
  • Rodzina produktuFinnfoam
  • Grupa produktuInsulation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-06-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMateriał piankowy
  • Materiał dodatkowyIzolacja
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014