Opublikuj swoje produkty
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(6 recenzje)
    Kitchen worktop with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Opis
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFinsa-worktops-fintop-plus
    • Rodzina produktuFinsa Process - Kitchen cabinets
    • Grupa produktuFINTOP+ worktops
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-30
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)3660
    • Głębokość (mm)630
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyMelamina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen worktops